Termékek közzététele
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion™ bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with lever handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Single lever handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T27040-4
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportOccasion®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.66
  • Szélesség (hüvelyk)6.62
  • Mélység (hüvelyk)3.47
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers