Termékek közzététele
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 8-9/16" (217 mm) spout reach with slip-fit connection and diverter knob
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T27417-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTone™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.32
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets