Termékek közzététele
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. Complete your Devonshire bath with this faucet trim, featuring an elegant spout and ergonomic lever handles for easy control. Pair this trim with high-flow ceramic disc valves with diverter for optimal performance.


FEATURES

  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards over two times for a lifetime of durable performance.
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards over two times.
  • Easier installation with the integral diverter on the valve.
  • Provides a cleaner deck environment and reduces cost.
  • Completes Devonshire design solution with KOHLER® fixtures and accessories.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T387-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportDevonshire®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.81
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets