Termékek közzététele
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

With soft lines inspired by nature, the Refinia faucet mimics the gentle, optimist uncurling of a sprouting plant. Elegant, yet understated, the Refinia lets homeowners celebrate the beauty and fluidity of organic forms - while also showing their appreciation for smart functionality.

FEATURES

  • High-arch diverter spout with slip-fit connection and diverter knob.
  • Stationary spout.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T5324-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportRefinia®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.68
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets