Termékek közzététele
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish. This shower trim features a sleek, minimalist lever handle. Pair this trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

Features

  • Single handle provides on/off activation and volume control
  • Trim only; requires 3/4" or 1/2" MasterShower volume control valve (sold separately)
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T78025-8
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.94
  • Szélesség (hüvelyk)3.94
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers