Termékek közzététele
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish. This shower trim features an Industrial handle modeled after machine valves and factory pipe design. Pair this trim with a MasterShower® 2- or 3-way transfer or diverter valve to create a personalized shower experience.

Features

  • Single Industrial handle controls flow to outlets
  • Includes faceplate with ADA-compliant metal Industrial handle
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K diverter valve (sold seperately)

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T78026-9
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.94
  • Szélesség (hüvelyk)3.94
  • Mélység (hüvelyk)4.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers