Termékek közzététele
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8-5/8" (215 mm) stationary spout reach
  • 7.5 gpm (28.4 lpm) maximum bath faucet flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum handshower flow rate at 80 psi (5.5 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Avid collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Floor-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T97367-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAvid®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)37.16
  • Szélesség (hüvelyk)4.75
  • Mélység (hüvelyk)8.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets