Termékek közzététele
K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle
Kohler

K-TS13135-4A Pinstripe® Pure Rite-Temp® valve trim with lever handle

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This bath/shower trim features a lever handle that creates a strong design statement in traditional to contemporary bathrooms. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal pure lever handle.
  • Complements the Pinstripe faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS13135-4A
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPinstripe®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.94
  • Szélesség (hüvelyk)6.68
  • Mélység (hüvelyk)5.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties