Termékek közzététele
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Pair this bath and shower trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange, showerhead, and bath spout.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Lever handle.
  • Includes single function 1.75 gal/min (6.8 l/min) showerhead.
  • Includes diverter bath spout with slip fit connection.
  • Complements the Tempered™ faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS22026-4
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportTempered™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.37
  • Szélesség (hüvelyk)6.25
  • Mélység (hüvelyk)6.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers