Termékek közzététele
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This bath/shower valve trim includes a faceplate with metal lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Singe handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS397-4
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportDevonshire®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7
  • Szélesség (hüvelyk)7
  • Mélység (hüvelyk)4.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties