Termékek közzététele
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
Specifikáció
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSGD-SD-AF
  • TermékcsaládCurtain Wall Doors
  • TermékcsoportGlass Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
  • OmniClass szám23-13 33 27 11
  • OmniClass névCurtain Walls

Termék elérhetősége

Ázsia Európa