Termékek közzététele
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

KOMPAN has created outdoor, adjustable, interactive outdoor cardio equipment that is at the same level of quality and effectiveness as what you expect from equipment at an indoor fitness center.The Arm Bike machine can be used comfortably from several positions so that it is truly inclusive. The arm cycle ergometer can be used from a wheelchair, giving a great workout for the upper body. When the exercise is done from a standing position, the arm cardio machine creates a full-body workout, engaging all big muscle groups. The patented, self-powered resistance units on KOMPAN's arm pedal bike create a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistance on the KOMPAN App. Check out how the many ways to get a proper upper body workout with KOMPAN's new Arm Bike.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarm-bike-pro-faZ51100
  • TermékcsaládPro Cardio
  • TermékcsoportFitness
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)47
  • Szélesség (hüvelyk)17
  • Mélység (hüvelyk)37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment