Termékek közzététele
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

The round Kids Table with 4 Sitting Poles is a fun meeting point where imaginative play can continue. Children can play house or restaurant, or line up and sort items found or brought to the playground. In addition to functions as seats, the Sitting Poles are good for leaning on, stepping on, or jumping off!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20
  • Szélesség (hüvelyk)57
  • Mélység (hüvelyk)49
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment