Termékek közzététele
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

The popular cross-trainer known from indoor fitness is now available for outdoor training. With the best ergonomics on the market, KOMPAN's Cross Trainer gives an intense workout and adds an extra intensity layer with a special sprint mode (glute mode) that allows a high-calorie workout that strengthens the gluteus and lower limbs while focusing on the core stabilizer muscles. The KOMPAN Cross Trainer provides a safe, non-impacting workout without putting unnecessary stress on the joints. The KOMPAN cardio family is designed to give users of all ages, physiques and fitness levels a cardiovascular training that keeps their heart rate above the needed 65% of their maximum heart rate. The intelligent system automatically adapts the workout to the pace set by the user, securing that the user gets a proper resistance. Besides the automatic drive the user can also choose to manually adjust the resistance, either by using the touch screen or the KOMPAN cardio APP.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • TermékcsaládPro Cardio
  • TermékcsoportFitness
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)69
  • Szélesség (hüvelyk)33
  • Mélység (hüvelyk)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment