Termékek közzététele
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Awesome play motivation in a cool, transparent framework draws the attention of bigger children. Their curiosity is rewarded when they start exploring the the play moves of Enif. The challenging climb and sway-journey through responsive ropes, is enjoyable. The Route can be altered endlessly, so children will want to outperform previous attempts again and again. The end points, one open, seated, one closed over a wobbly play shell, invite children for more sheltered or open breaks. The wobbly climbing events of Enif train the child's motor skill ABC's: Agility, Balance and Coordination. Muscles are strengthened from the climbing and clinging onto ropes and cleats. Bone density is built when jumping off. The meeting and cooperation takes place in the climbing links and ends, supporting turn-taking and socializing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportGalaxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)104
  • Szélesség (hüvelyk)119
  • Mélység (hüvelyk)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment