Termékek közzététele
The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008
KOMPAN

The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008

The Witch's Tower is a fabulous play motivator for children. The fun, varied selection of scaled play challenges and meeting points stimulate children to play for a long time, again and again. The accessible stairway leads to a lower slide, finishing a practical loop for those with assistive devices or assistants. A play desk adds a ground level destination and a place to socialise. The tower can be climbed in multiple ways: via the stair, the vertical climbing wall with window openings to decks, or the net. Climbing trains major muscle groups and cross-coordination. This again stimulates cross-modal perception which is necessary e.g. in reading. Sliding, apart from being joyful, is training of the sense of balance. This is fundamental for all other motor skills and navigating the world confidently and securely.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthe-witchs-tower-playground-equipment-nro2008
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)210
  • Szélesség (hüvelyk)234
  • Mélység (hüvelyk)343
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment