Termékek közzététele
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

The KOMPAN Pirate Ship inspires and attracts play in today's children. The clear colors, round shapes, and strong theme motivate dramatic play on end, again and again, year after year. The unit forms a whole playground with its diverse play activities. The open space behind the keel has benches for socializing, while the cabin under deck is for swaying gently, training the sense of balance and space and training turn-taking skills. An embarkment net leads to the deck, and so does an accessible stairway. Users of all abilities can be involved in play, thanks to the open, transparent design. The many sensory, moveable activities add to dramatic play, thus stimulating language and communication skills. The slide, apart from being fun, stimulates the sense of balance and tickles the stomach.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)150
  • Szélesség (hüvelyk)267
  • Mélység (hüvelyk)254
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment