Termékek közzététele
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

The Spinner Plate is a slick, inclined spin that attracts children immensely, again and again. The secret of the success is the immediate response to the child's movements: When the child kick off from the ground and sits, kneels or bends over the inclined Spinner Plate platform, the Spinner turns round and round. Thanks to the inclination, this is no perpetual, unstoppable movement, but a controlled one. Children will jump on and off, running the Spinner plate to a start, building bone density, muscles and motor skills. The sense of balance is hugely stimulated when spinning. This improves the equilibrium of the child, making it possible to e.g. sit still on a chair. A well developed sense of balance supports the child in physical actions such as running or cycling. It gives great confidence to have an efficient sense of balance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspinner-plate-playground-equipment-nro110
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)19
  • Szélesség (hüvelyk)19
  • Mélység (hüvelyk)19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment