Termékek közzététele
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

WOW – this is play for everyone, no matter their abilities. The huge truly inclusive, universal design carousel attracts big groups of children and adults in for a spin. Due to its versatility, it appeals to children and adults again and again. The ground-level design makes the carousel accessible to everyone. The bench provides a comfortably seated spin. The handholds function from both sides. From the inside they offer good support, while from the outside they get the carousel moving. Spinning on this carousel develops the vestibular system, sense of balance and spatial awareness. The benefits trained through play also include social skills, such as cooperation and empathy, by assisting friends of all abilities to spin and helping others wanting to join or exit. It is play with a purpose for all.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuniversal-carousel-pcm157
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)28
  • Szélesség (hüvelyk)82
  • Mélység (hüvelyk)82
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment