Termékek közzététele
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

The Water Channel with Splash table is a fantastic attraction in the playground, keeping children absorbed in explorative play for hours. The combination of the splash table and water channel accommodates many children in play at the same time. The open design allows for eye contact, cooperation and negotiation across the play space, stimulating social-emotional skills as well as communication and cognitive skills. The splash table can hold materials and the angled water transporter can deliver them to the table. This explorative play offers a multitude of opportunities for creativity and logical thinking, all stimulating children's cognitive-creative development. For example, when the water tap is pushed, water streams and when you release, it stops. This is fundamental for understanding concepts like object permanence.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater-channel-with-splash-table-nro508
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)44
  • Szélesség (hüvelyk)125
  • Mélység (hüvelyk)54
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika