Termékek közzététele
Water Tap Sand & Water Play M59305
KOMPAN

Water Tap Sand & Water Play M59305

The water tap is a fantastic play invitation. With its unique universal de-sign it attracts all children in play again and again. The yellow tap only pours water when pushed. When the child lets go of it, the water stops running. It is put at a height where everyone can reach it. Streaming water holds an eternal attraction to children. When merged with sand, the play experience gets magic. Pushing the tap and feeling the sensation of water streaming will stimulate children's thinking skills and their understanding of cause and effect. Furthermore, the tactile Stimulation is intense. Merging water with sand will inspire hours of creative play, shaping and building sand, getting to know the changing characteristics of sand when it is dry and when it is wet and can be shaped.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater-tap-sand-water-play-m59305
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportMoments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)42
  • Szélesség (hüvelyk)7
  • Mélység (hüvelyk)11
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment