Termékek közzététele
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Available as Right handed: product code 6202, and Left handed: product code 6203. The basin’s direction is defi ned according to the tapered end. The basic principle of Gaius Original concept is the most efficient use of space and the independent use. Basin worktops, storage cabinet and support rails form a complete unit, in which mutual positioning and distances of parts have been carefully designed. Support rails colors and effi cient lighting of the space will increase safety in the bathroom. However the Gaius Original also facilitates the use of accessories (eg wheelchair, rollator) in the bathroom. The basins are also available with edge stripes facilitating visualization (red, yellow or grey).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6262P
  • TermékcsaládGaius Original
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-06-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)230
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815