Termékek közzététele
down 120
down 120
down 120

    down 120

    kreon down 120 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon down 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_down_120
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika