Termékek közzététele
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    • Up to 4600 delivered lumens • 4 diameters for flexible scaling • One piece opal acrylic spheres • A single powered adjustable cord • Custom canopies for multi-fixture clusters
    Specifikáció
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósph
    • TermékcsaládStandard Lighting Products
    • TermékcsoportSPHERES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok