Termékek közzététele
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency

    down 60 high efficiency

    kreon down 60 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 60mm. Equipped with the latest high performance faceted reflector in a fixed downlight or wallwash luminaire they offer optimal efficiency and uniformity. High lumen output can be generated out of a discreet aperture. The light emission in the primary beam of the downlight is precise and sharp without any diffusion. The combination of a flood optic with UGR<19 and a tunable white 2700K to 5000K makes kreon down 60 a perfect tool to bring general lighting in an office space, while the wide flood downlight makes it possible to illuminate spaces efficiently with a minimum of luminaires. The powerful wallwasher ensures uniform light distribution with high lux values on vertical surfaces.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_down_60_HE
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)106
    • Szélesség (mm)79
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika