Termékek közzététele
down in-line 165
down in-line 165

    down in-line 165

    kreon down in-line directional is a fully recessed spotlight with a built-in snoot that serves two purposes. Firstly it absorbs stray flux, so aiding beam control, and secondly it provides an integrated mounting ring for the fixation of additional optical lenses for increased optimisation. kreon down in-line directional has a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 30º, which when com-bined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon down in-line wallwasher provides near perfect uniformity on vertical surfaces. This is made possible by the unique optical design that is capable of reflecting light to the very top of adjacent walls through a full 180º beam angle, whilst still maintaining an effective downlight component.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_down_inline_165
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika