Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Mennyezetre szerelhető
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
WESTGATE
Követés
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
SCX-SERIES
Termékcsalád
Architectural Lighting
Termékcsoport
Linear Luminaires
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-11-10
Verziószám
1
Szélesség (hüvelyk)
2.75
Mélység (hüvelyk)
12
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Szerelési útmutató
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Műszaki leírás
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Polikarbonát
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Mennyezetre szerelhető
CSI MasterFormat 2014 kód
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 név
Lighting
OmniClass szám
23-35 47 11
OmniClass név
Lighting Fixtures
Hasonló termékek
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Letöltés
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Letöltés
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Letöltés
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Letöltés
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Letöltés
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Letöltés