Termékek közzététele
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_down_inline_80
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika