Termékek közzététele
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_prologe_40_single
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportceiling mounted luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157.5
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika