Termékek közzététele
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    kreon in-line up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with a slender satin stainless steel trim which seamlessly blends into the surroundings, ensuring seamless integration. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_up_inline_165_cir
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportoutdoor lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika