Termékek közzététele
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0/5 csillag3.0(10 vélemény)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómobius
    • TermékcsaládDesign tables
    • TermékcsoportMetal coffee table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok