Termékek közzététele
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
    Kronospan

    Acrylic Gloss Board

    Used in luxury furniture components, kitchen frontals, interior design and commercial spaces, Acrylic Gloss Boards offer exceptionally high gloss levels and improved scrub resistance. They are based on a 17 mm MDF material covered with 0.7 mm gloss lacquered acrylic on the front side and 0.6 mm high-impact polystyrene film on the reverse to improve stability. Supplied with a PE foil to protect the surface, Acrylic Gloss boards have excellent chemical resistance and high UV stability.

    Specifikáció
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Gloss surface
      - UV stability
      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacrylic-gloss-board
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)18.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagAkril
    • Gyártás helyeHorvátország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok