Termékek közzététele
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
    Kronospan

    Worktops Round Edge

    Our Round Edge Worktops are based on raw particleboard covered with a decorative HPL laminate and strengthened on the front with a special HDF strip, making them ideal for counters in kitchens, offices, and shops. A special silicone strip is placed underneath the profiled edge along the entire worktop length, forming a drip barrier and keeping out water. They can be supplied with a slightly rounded 3.3 mm radius U-shape profile and are also available with a double-sided U-shape profile, ideal for breakfast bars and centerpiece kitchen islands.


    Specifikáció
    • Sizes

      U Profile: 4100 x 635mm ; 4100 x 1200 mm

      U-U Profile: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóworktops-round-edge
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFarostlemez
    • Másodlagos anyagHPL laminate
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok