Termékek közzététele
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3/5 csillag4.3(11 vélemény)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    Specifikáció
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóicon-round-mirror
    • TermékcsaládLED Mirrors
    • TermékcsoportIcon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)24
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok

    Hasonló termékek