Termékek közzététele
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic

    Impermax Basic

    Roof waterproofing system which is adaptable to many situations and, particularly, waterproofing under heavily loaded or tiled slabs and in traditional or inverted roofs.
    Specifikáció
    • TRADITIONAL ROOF (with or without protection): 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements TRADITIONAL ROOF With tiles: 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements 4. Protective Geotextile 5. Flexible adhesive for tiles 6. Tiles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRP-BASIC
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportRAYSTON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagPolyurea
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásAnyag