Termékek közzététele
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Archivált

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Specifikáció
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóks_quadro_20_2-0_dm
  • Termékcsaládcalcium silicate
  • TermékcsoportKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKalcium szilikát
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névBricks
  • UNSPSC kód301316
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass szám23-13 35 21 13
  • OmniClass névMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions