Termékek közzététele
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056952
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)138
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika