Termékek közzététele
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057078
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportToilet brush holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)135
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)0.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika