Termékek közzététele
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030057691
    • TermékcsaládBaby changing tables
    • TermékcsoportBaby change units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)860
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)12.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBaby changing units

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika