Termékek közzététele
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), casing is held in place by a stainless steel rod fixed to the mounting plate and a security lock, paper withdrawal over tear-off edge, for three rolls with max. 120 mm width and max. Ø 115 mm, without spindles, reserve rolls visible, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057081
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportWC-roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)415
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika