Termékek közzététele
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Specifikáció
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000102675
    • TermékcsaládWater management
    • TermékcsoportComplementary parts water management
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)56
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • OmniClass szám23-35 37 25
    • OmniClass névKey Lock Switches

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika