Termékek közzététele
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057091
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika