Termékek közzététele
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057092
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportComplementary parts catering
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)575
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 leírásSink supports

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika