Termékek közzététele
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, cover with cut out for dishwasher, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set.
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057109
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportComplementary parts catering
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)1380
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 leírásSink supports

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika