Termékek közzététele
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057150
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportHooks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)158
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika