Termékek közzététele
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
    Archivált

    STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601

    Paper towel-, soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on front, paper towel dispenser with loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, push lever, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 304 x 134 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      304.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid soap
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057209
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportCombinations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)304
    • Szélesség (mm)396
    • Mélység (mm)134
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22
    • Uniclass 2015 leírásDispensers and acceptance units