Termékek közzététele
STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E
STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E
    Archivált

    STRATOS Paper towel/waste bin combination STRX602E

    Paper towel dispenser, waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 22 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      203.00 mm
      Overall height      1,162.00 mm
      Overall width      328.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      22.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057227
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportCombinations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1162
    • Szélesség (mm)328
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)15.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 leírásMulti-function dispensers