Termékek közzététele
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl with dimensions, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057556
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportCatering sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)432
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika