Termékek közzététele
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, bowls left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      382.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057708
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportCatering sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)382
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika