Termékek közzététele
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057756
    • TermékcsaládCatering
    • TermékcsoportComplementary parts catering
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)41
    • Szélesség (mm)1386
    • Mélység (mm)548
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)7.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 leírásCommercial kitchen shelving and racking units

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika